Lebenserwartung
Die in der Tabelle dargestellte Lebenserwartung gibt die Mindestanzahl der Betriebsstunden (Gebrauchsdauer) an und wird von der Lebenserwartung der eingebauten Elektrolytkondensatoren bestimmt. Die Lebenserwartung wird in Betriebsstunden angegeben und wird gemäß den Spezifikationen des Kondensatorherstellers berechnet. Der Hersteller der Elektrolytkondensatoren garantiert nur eine maximale Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (131.400h). Jede diesen Wert übertreffende Zahl stellt eine berechnete theoretische Lebensdauer dar, die dazu dienen kann, Geräte zu vergleichen.
Eingangs- / Ausgangsstrombedingungen | Eingang: Ausgang: 10A | Eingang: Ausgang: 20A |
|
|---|---|---|---|
Lebenserwartung | 553.000h | 355.000h | Bei 24V und +40°C |
1.563.000h | 1.003.000h | Bei 24V und +25°C |