Terminologie und Abkürzungen
DC 24V | Ein Wert, der mit AC oder DC angezeigt wird, stellt eine Nennspannung dar, in der Standardtoleranzen (normalerweise ±15 %) enthalten sind. |
24Vdc | Ein Wert mit der Einheit (Vdc) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen enthält. |
1+1 Redundanz | Verwendung von zwei identischen Netzteilen parallel, um den Weiterbetrieb nach den meisten Ausfällen eines einzelnen Netzteils zu gewährleisten. Die beiden Stromversorgungsausgänge sollten durch den Einsatz von Dioden oder anderen Schaltvorrichtungen voneinander isoliert werden. So werden z. B. zwei 10-A-Netzteile benötigt, um ein redundantes 10-A-System zu erreichen. |
N+1 Redundanz | Verwendung von drei oder mehr identischen Netzteilen parallel, um den Weiterbetrieb nach den meisten Ausfällen eines einzelnen Netzteils zu gewährleisten. Alle Stromversorgungsausgänge sollten durch Dioden oder andere Schaltvorrichtungen voneinander isoliert werden. Beispiel: |