Übersicht
PS9031-4820-0001 | Puffermodul 48V, 20A, 100 ms
|
• Pufferung mit Elektrolytkondensatoren • Pufferung von 48V-Lasten • Minimale Überbrückungszeit 0,1s bei 20A, 0,2s bei 10A und längere Überbrückungszeit bei kleineren Lasten • Eindeutige Statusanzeige durch Status-LED und Meldeklemmen • Schnellanschlussklemmen mit Federklemmen |
Das Puffermodul 9031-4820-0001 ist ein Zusatzgerät für geregelte DC-48V-Netzteile, das für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann:
- Überbrückung von Ausfällen des DC-Spannungsnetzes mit zusätzlicher Leistung
- Verlängern der Überbrückungszeit nach Ausfall der AC-Spannung.
- Kurzzeitige Bereitstellung eines zusätzlichen Spitzenstroms, der über dem Nennstrom des Netzteils liegt.
Das Puffermodul verwendet wartungsfreie Elektrolytkondensatoren zur Energiespeicherung, die den Einsatz auch bei Umgebungstemperaturen bis zu +70°C ermöglichen.
Das Gerät benötigt keine Steuerverdrahtung. Es kann an beliebiger Stelle parallel zum Lastkreis geschaltet werden.
Puffermodule können parallelgeschaltet werden, um die Ausgangsstrombelastbarkeit oder die Überbrückungszeit zu erhöhen
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS9031-4820-0001 |
|---|---|
Versorgungsspannung | DC48V, -20%/+25% (38,4-60Vdc) |
Erforderliche Spannung zum Laden der Kondensatoren | 46Vdc |
Schwellenspannung für Pufferbetrieb | 45V / VIN-1V (einstellbar) |
Pufferspannung | 45V / VIN-1V (einstellbar) |
Pufferstrom | 20A |
Ladedauer | Typ. 21s |
Stromaufnahme | Typ. 40mA (Stand-by-Modus) |
Max. 500mA (beim Laden) | |
Verlustleistung | 1.9W (Stand-by-Modus) |
Pufferzeit | Min. 100ms (bei 45V, 20A) |
Min. 200ms (bei 45V, 10A) | |
Typ. 150ms (bei 45V, 20A) | |
Typ. 300ms (bei 45V, 10A) | |
Typ. 21s (bei 45V, 0.1A) | |
Temperaturbereich | -25°C to +70°C (im Betrieb) |
Abmessungen (B x H x T) | 64x124x102mm |
Gewicht | 740g |
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, cULus |
*) Alle Werte typisch für 48V, 20A, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben |