Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale
Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale | ||
---|---|---|
Isolationswiderstand | > 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Netzanschluss und Signalen, gemessen mit 500 Vdc |
> 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Netzanschluss und Gehäuse, gemessen mit 500 Vdc | |
> 500 MOhm | Im Auslieferungszustand zwischen Signal-Anschlüssen und Gehäuse, gemessen mit 500 Vdc | |
PE-Widerstand | < 0,1 Ohm | Widerstand zwischen der Chassis-Erdungsklemme und dem Gehäuse. |
Schutzklasse | N/A | Installieren Sie das Puffermodul nach den Regeln der Klasse III |
Schutzart /Eindringschutz | IP 20 | EN/IEC 60529 |
Übertemperaturschutz | - |
|
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 32 Vdc | Im Falle eines Defekts des internen Puffermoduls begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Die Pufferung stoppt und versucht automatisch, neu zu starten. |
Interne Eingangssicherung | - |
|
Überspannungsschutz am Eingang | Max. 35 Vdc | Keine Beschädigung oder Defekt des Geräts |
Verpolungsschutz am Eingang | Max. -35 Vdc | Keine Beschädigung oder Defekt des Geräts |
Berührungsstrom (Ableitstrom | Der Ableitstrom, der durch das Puffermodul selbst erzeugt wird, hängt von der Eingangsspannungswelligkeit ab und muss in der endgültigen Anwendung untersucht werden. Bei einer gleichmäßigen DC-Eingangsspannung beträgt der erzeugte Leckstrom weniger als 100 μA. |