Umgebung
Umgebung | ||
---|---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C bis +70 °C | Die Betriebstemperatur entspricht der Umfeld- oder Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts. |
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | Für Lagerung und Transport |
Feuchte | 5 bis 95 % r.F. | IEC 60068-2-30 |
Schwingen, sinusförmig | 2-17,8 Hz: ±1,6 mm; | IEC 60068-2-6 |
Schwingen, beliebig | 0,5 m²(s³) | IEC 60068-2-64 |
Stöße | 30g 6 ms, 20g 11 ms | IEC 60068-2-27 |
Aufstellhöhe | 0 bis 6000 m | Zulassungen gelten nur bis zu 2000 m |
Überspannungskategorie | III | IEC 62103, EN 62477-1 |
II | IEC 62103, EN 62477-1, über 2000 m Höhe | |
Verschmutzungsgrad | 2 | IEC 62103, EN 62477-1, nicht leitfähig |
LABS-Kompatibilität | Das Gerät setzt kein Silikon oder andere LABS-kritische Stoffe frei und ist für den Einsatz in Lackieranlagen geeignet. |