EMV
Das EMV-Verhalten des Geräts ist für Anwendungen in industrieller Umgebung, sowie Wohnumgebungen, Gewerbe- oder Kleinbetrieben ausgelegt.
Das Gerät wurde nach EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 geprüft.
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
Die Signalleitungen („Ready“, „Active“ und „Inhibit“) müssen kürzer als 30 m sein.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
|---|---|---|---|
Schnelle Transienten (Burst) | EN 61000-4-4 |
| Kriterium A*) 2 kV |
**) Geprüft mit Verbindungsklemme.
*) A: Puffermodul zeigt normales Betriebsverhalten innerhalb der definierten Grenzen.
EMV-Störaussendung | Für Standby- und Ladebetrieb | |
|---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, | Grenzwerte für DC-Netzanschlüsse nach EN 61000-6-3 erfüllt |
Störaussendung | EN 55011, | Klasse B |
Schaltfrequenzen | ||
|---|---|---|
Ladewandler am 24-V-Eingang (ist nur während des Ladens aktiv) | 6 bis 610 kHz | Die Frequenz ist abhängig vom Ladezustand der Kondensatoren |
Pufferwandler beim Puffern bei 22,5 V | 10 bis 70 kHz | Die Frequenz ist abhängig vom Ausgangsstrom. Die Werte gelten zwischen 10 % und 100 % des Puffer-Nennstroms |