Anschlussklemmen und Verdrahtung
Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
| Versorgungsspannung, Gehäusemasse | Signal |
|---|---|---|
Type | Schraubklemmen | Steckbare Schraubklemmen |
Anschlussquerschnitt | e*: max. 16 mm² f*: max. 10 mm² a*: max 10 mm² (d < 5,2 mm) | e*: max. 2,5 mm² f*: max. 2,5 mm² a*: max. 2,5 mm² (d < 2,25 mm) |
Anschlussquerschnitt (AWG) | e*: AWG 22-8 f*: AWG 22-8 a* AWG 22-8 | e*: AWG 22-14 f*: AWG 22-14 a*: AWG 22-14 |
Abisolierlänge | 12 mm | 6 mm |
e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse