Ladezeit
Das Aufladen der internen Kondensatoren wird durch die Status-LED angezeigt, die mit einer langsamen Frequenz (1,25 Hz) blinkt.
Ladezeit | Min. | 29 s | Anfangsladung 1) |
Max | 50 s | Anfangsladung 1) | |
Min | 24 s | Wiederaufladung 2) | |
Max | 40 s | Wiederaufladung 2) |
1) Erstladung ist die erste Ladung nach Anlegen der Spannung am Puffermodul.
2) Wiederaufladung ist die Aufladung der internen Kondensatoren nach Spannungsunterbrechungen kürzer als 2 Minuten.