Übersicht
PS9011-2440-0000 | Puffermodul 24 V, 40 A, 160 ms
|
• Pufferung mit Elektrolytkondensatoren • Pufferung von 24-V-Lasten • Minimale Überbrückungszeit 0,16 s bei 40 A, längere Überbrückungszeit bei kleineren Lasten • Eindeutige Statusanzeige durch Status-LED und Meldeklemmen • Extra große Schraubklemmen |
Das Puffermodul PS9011-2440-0000 ist ein Zusatzgerät für geregelte DC-24-V-Netzteile, das für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann:
- Überbrückung von Ausfällen des DC-Spannungsnetzes mit zusätzlicher Leistung
- Verlängern der Überbrückungszeit nach Ausfall der AC-Spannung.
- Kurzzeitige Bereitstellung eines zusätzlichen Spitzenstroms, der über dem Nennstrom des Netzteils liegt.
Das Puffermodul verwendet wartungsfreie Elektrolytkondensatoren zur Energiespeicherung, die den Einsatz auch bei Umgebungstemperaturen bis zu +70 °C ermöglichen.
Das Gerät benötigt keine Steuerverdrahtung. Es kann an beliebiger Stelle parallel zum Lastkreis geschaltet werden.
Puffermodule können parallelgeschaltet werden, um die Ausgangsstrombelastbarkeit oder die Überbrückungszeit zu erhöhen
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS9011-2440-0000 |
|---|---|
Versorgungsspannung | DC24 V, -20 %/+25 % (19,2-30 Vdc) |
Erforderliche Spannung zum Laden der Kondensatoren | 23Vdc |
Schwellenspannung für Pufferbetrieb | 22.5 V / VIN-1 V (einstellbar) |
Pufferspannung | 22.5 V / VIN-1 V (einstellbar) |
Pufferstrom | 40 A |
Ladedauer | Typ. 34 s |
Stromaufnahme | Typ. 80 mA (Stand-by-Modus) |
Max. 600 mA (beim Laden) | |
Verlustleistung | 1.9 W (Stand-by-Modus) |
Pufferzeit | Min. 160 ms (bei 22,5 V, 40 A) |
Min. 320 ms (bei 22,5 V, 20 A) | |
Typ. 250 ms (bei 22,5 V, 40 A) | |
Typ. 500 ms (bei 22,5 V, 20 A) | |
Typ. 62 s (bei 22,5 V, 0.1A) | |
Temperaturbereich | -25 °C bis +70 °C (im Betrieb) |
Abmessungen (B x H x T) | 64 x 124 x 142 mm |
Gewicht | 1040 g |
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, cULus |
*) Alle Werte typisch für 24 V, 40 A, +25 °C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben |