EMV
Die EMV Eigenschaften des Geräts erlauben einen Einsatz im Industriebereich, Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie eine Verwendung in Kleinbetrieben.
Das Gerät wurde nach EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 geprüft.
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15.
Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
|---|---|---|---|
Schnelle Transienten (Burst) | EN 61000-4-4 |
| Kriterium A*) 2 kV |
**) Geprüft mit Verbindungsklemme.
*) A: Puffermodul zeigt normales Betriebsverhalten innerhalb der definierten Grenzen.
EMV-Störaussendung | Für Standby- und Ladebetrieb | |
|---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, | Grenzwerte für DC-Netzanschlüsse nach EN 61000-6-3 erfüllt |
Störaussendung | EN 55011, | Klasse B |
Schaltfrequenzen | ||
|---|---|---|
Ladewandler am 24-V-Eingang (ist nur während des Ladens aktiv) | 6 bis 610 kHz | Die Frequenz ist abhängig vom Ladezustand der Kondensatoren |
Pufferwandler beim Puffern bei 22,5 V | 10 bis 70 kHz | Die Frequenz ist abhängig vom Ausgangsstrom. Die Werte gelten zwischen 10 % und 100 % des Puffer-Nennstroms |