Sperreingang

Die Pufferung kann mit dem Sperreingang (Pin 9) gesperrt oder unterbrochen werden. Dazu sollte Pin 6 mit dem Pluspol der Klemmenspannung oder mit der externen Steuerspannung und Pin 9 mit dem entsprechenden Minuspol verbunden werden.

Durch das Sperren des Gerätes werden auch die internen Kondensatoren entladen. Ein Aufladen des Kondensators ist nicht möglich, wenn sich das Puffermodul im Sperrmodus befindet.

Anschlussschema siehe Abbildungen in Kapitel Betriebsdiagramme und Anschlussschemata.

Signalspannung

Max.

35 Vdc

Spannung zwischen Pin 6 und 9

Signalstrom

Max.

4 mA

Strom begrenzt

Sperr-Modus

Das Gerät puffert nicht (oder hört auf zu puffern), wenn die Spannung zwischen Pin 6 und Pin 9 höher als 10 V ist. Unterhalb von 6 V funktioniert die Pufferung wieder.

Isolationsspannung

Siehe Kapitel Spannungsfestigkeit