Umgebung
Umgebung | ||
|---|---|---|
Betriebstemperatur | -25 °C bis +70 °C | Die Betriebstemperatur entspricht der Umfeld- oder Umgebungstemperatur und ist definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Geräts. |
Lagertemperatur | -40 °C bis +70 °C | Für Lagerung und Transport |
Feuchte | 5 bis 95 % r.F. | Nach IEC 60068-2-30 |
Atmosphärischer Druck | 110-54 kPa |
|
Aufstellhöhe | bis 5000 m |
|
Verschmutzungsgrad | 2 | Nach IEC 60664-1, nicht leitend |
Überspannungskategorie | N/A |
|
Impulsspannungsfestigkeit | 1,5 kV | Zwischen Eingang und Chassis (gemäß IEC 60664-1 Überspannungskategorie II) |
Schwingen, | 2-17,8 Hz: ±1,6 mm; | Nach IEC 60068-2-6 |
Stöße | 30 g 6 ms, 20 g 11 ms | Nach IEC 60068-2-27 |
Die Schock- und Vibrationsprüfung erfolgt in Kombination mit DIN-Schienen nach EN 60715 mit einer Höhe von 15 mm und einer Dicke von 1,3 mm und Standardausrichtung. | ||