Ladezeit

Das Aufladen der internen Kondensatoren wird durch die Status-LED angezeigt, die mit einer langsamen Frequenz (1,25 Hz) blinkt.

Ladezeit

Min.

20 s

Anfangsladung 1)

Max

29 s

Anfangsladung 1)

Min

15 s

Wiederaufladung 2)

Max

21 s

Wiederaufladung 2)

1) Erstladung ist die erste Ladung nach Anlegen der Spannung am Puffermodul.

2) Wiederaufladung ist die Aufladung der internen Kondensatoren nach Spannungsunterbrechungen kürzer als 2 Minuten.

Ladezeit 1:
Ladezeit, Wiederaufladung