Übersicht
PS9011-2420-0000 | Puffermodul 24 V, 20 A, 200 ms
|
• Pufferung mit Elektrolytkondensatoren • Pufferung von 24-V-Lasten • Minimale Überbrückungszeit 0,2 s bei 20 A, längere Überbrückungszeit bei kleineren Lasten • Eindeutige Statusanzeige durch Status-LED und Meldeklemmen • Schnellanschlussklemmen mit Federklemmen |
Das Puffermodul PS9011-2420-0001 ist ein Zusatzgerät für geregelte DC-24-V-Netzteile, das für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann:
- Überbrückung von Ausfällen des DC-Spannungsnetzes mit zusätzlicher Leistung
- Verlängern der Überbrückungszeit nach Ausfall der AC-Spannung.
- Kurzzeitige Bereitstellung eines zusätzlichen Spitzenstroms, der über dem Nennstrom des Netzteils liegt.
Das Puffermodul verwendet wartungsfreie Elektrolytkondensatoren zur Energiespeicherung, die den Einsatz auch bei Umgebungstemperaturen bis zu +70 °C ermöglichen.
Das Gerät benötigt keine Steuerverdrahtung. Es kann an beliebiger Stelle parallel zum Lastkreis geschaltet werden.
Puffermodule können parallelgeschaltet werden, um die Ausgangsstrombelastbarkeit oder die Überbrückungszeit zu erhöhen
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS9011-2420-0001 |
|---|---|
Versorgungsspannung | DC24 V, -20 %/+25 % (19,2-30 Vdc) |
Erforderliche Spannung zum Laden der Kondensatoren | 23 Vdc |
Schwellenspannung für Pufferbetrieb | 22.5 V / VIN-1 V (einstellbar) |
Pufferspannung | 22.5 V / VIN-1 V (einstellbar) |
Pufferstrom | 20 A |
Ladedauer | Typ. 18 s |
Stromaufnahme | Typ. 80 mA (Stand-by-Modus) |
Max. 600 mA (beim Laden) | |
Verlustleistung | 1.9 W (Stand-by-Modus) |
Pufferzeit | Min. 200 ms (bei 22,5 V, 20 A) |
Min. 430 ms (bei 22,5 V, 10 A) | |
Typ. 310 ms (bei 22,5 V, 20 A) | |
Typ. 670 ms (bei 22,5 V, 10 A) | |
Typ. 43 s (bei 22,5 V, 0.1 A) | |
Temperaturbereich | -25 °C to +70 °C (im Betrieb) |
Abmessungen (B x H x T) | 64 x 124 x 102 mm |
Gewicht | 740 g |
Kennzeichnungen/Zulassungen | CE, cULus |
*) Alle Werte typisch für 24 V, 20 A, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben |