Terminologie und Abkürzungen
Stromversorgungsmodus | Beschreibt einen Zustand, bei dem die Versorgungsspannung im Bereich der Nennversorgungsspannung liegt und das speisende Netzteil eine ausreichende Strommenge für das Puffermodul und die Last liefern kann. Der Modus kann auch als "Normalbetrieb" bezeichnet werden. |
Pufferbetrieb | Beschreibt einen Zustand, bei dem die Eingangsspannung unter dem Übergangsschwellenwert liegt, das Gerät auf Kondensatoren läuft (Pufferung) und der Ausgang innerhalb der zulässigen Grenzen belastet ist. Der Modus kann auch als "Kondensatormodus" bezeichnet werden. |
Sperr Modus | Beschreibt einen Zustand, bei dem die Pufferung absichtlich deaktiviert ist (z. B. für Serviceaktionen). |
T.b.d. | Noch zu definieren, Wert oder Beschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. |
DC 24 V | Ein Wert, dem ein „AC“ oder „DC“ vorangestellt ist, stellt eine Nennspannung dar, die Standardtoleranzen enthält. |
24 Vdc | Ein Wert mit der Einheit (Vac oder Vdc) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen enthält. |
kann | Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit ohne implizierte Präferenz anzeigt. |
soll | Ein Schlüsselwort, das eine zwingende Anforderung anzeigt. |
sollte | Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit mit einer eindeutig bevorzugten Umsetzungsweise anzeigt. |