Verwendung in einem dichten Gehäuse
Wenn die Stromversorgung in ein dicht verschlossenes Gehäuse eingebaut wird, ist die Temperatur im Inneren des Gehäuses höher als außerhalb des Gehäuses. In diesem Fall gilt die Temperatur im Inneren des Gehäuses als die Umgebungstemperatur für die Stromversorgung.
In der folgenden Versuchsanordnung wird das Gerät in der Mitte des Gehäuses platziert, es befinden sich keine anderen wärmeerzeugenden Gegenstände in dem Gehäuse. Die Last wird außerhalb des Gehäuses platziert.
Der Temperatursensor im Inneren des Gehäuses wird in der Mitte der rechten Seite der Stromversorgung in einem Abstand von 2 cm platziert.
Die folgenden Messergebnisse können als Referenz verwendet werden, um den Temperaturanstieg innerhalb des Gehäuses abzuschätzen.
Gehäusegröße:
254x180x165 mm Gehäuse Rittal Schutzart IP66 PK 9522 100, Kunststoff
Eingangsspannung:
230 Vac
Last:
48 V, 16 A; (=80%)
Temperatur im Inneren des Gehäuses:
51,0°C
Temperatur außerhalb des Gehäuses:
21,8°C
Temperaturanstieg:
29,2 K