Abmessungen und Gewicht
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Baubreite | 110 mm |
Höhe | 124 mm |
Tiefe | 127 mm |
Gewicht | 1500 g |
DIN-Schiene | Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Höhe von 7,5 oder 15 mm. |
Gehäusewerkstoff | Gehäuse: Aluminiumlegierung Abdeckung: verzinkter Stahl |
Einbauabstände | Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen |