Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Eingangs-/Ausgangstrennung | SELV | IEC/EN 60950-1 |
PELV | IEC/EN 60204-1, EN 62477-1, IEC 62103, IEC 60364-4-41 | |
Schutzklasse | I | PE- (Schutzleiter-) Anschluss erforderlich |
Isolationswiderstand | > 5 MOhm | zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500 Vdc |
PE-Widerstand | < 0,1 Ohm | Widerstand zwischen Schutzleiteranschluss und Gehäuse im Bereich des DIN-Schienenmontagewinkels. |
Ableitstrom | Typ. 0,35 mA / 0,64 mA | Bei 3x 400 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,45 mA / 0,91 mA | Bei 3x 480 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0, 45 mA / 0,78 mA | Bei 3x 440 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,60 mA / 1,20 mA | Bei 3x 528 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |