Frontseite und Bedienelemente

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)
Bezeichnung (A) | Beschreibung |
---|---|
L1, L2, L3 | Netzeingang L1, L2, L3 |
PE-Eingang (Schutzleiter) |
Ausgangsklemmen (Schraubklemmen, zwei Kontaktstifte pro Pol)
Bezeichnung (B) | Beschreibung |
---|---|
+ | zwei identische Pluspole, positiver Ausgang |
- | zwei identische Minuspole, negativer Ausgang |
DC-OK-Relaiskontakt (Federklemmen)
Bezeichnung (C) | Beschreibung |
---|---|
13 / 14 Schließer | Der DC-OK-Relaiskontakt ist mit der DC-OK-LED synchronisiert |
Potentiometer für die Ausgangsspannung
Bezeichnung (D) | Beschreibung |
---|---|
Potentiometerabdeckung | Öffnen Sie die Klappe, um die Ausgangsspannung einzustellen. |
Overload LED
Bezeichnung (E) | Beschreibung |
---|---|
LED rot | An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen <90% der eingestellten Ausgangsspannung beträgt, oder im Falle eines Kurzschlusses im Ausgang. Blinkt, wenn die Abschaltung aktiviert wurde oder wenn sich das Gerät wegen Übertemperatur abgeschaltet hat. Die Eingangsspannung ist immer erforderlich. |
DC-OK-LED
Bezeichnung (F) | Beschreibung |
---|---|
LED grün | An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen >90% der eingestellten Ausgangsspannung beträgt. |
Shut-Down-Eingang
Bezeichnung (G) | Beschreibung |
---|---|
Shut-Down-Eingang | Eingang für Abschaltung und Fernsteuerung |
Auswahlschalter Parallel- und Single-Betrieb
Bezeichnung (H) | Beschreibung |
---|---|
Auswahlschalter Parallel- und Single-Betrieb | Setzen Sie die Steckbrücke auf Parallel-Betrieb, wenn Stromversorgungen parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhöhen. Um eine Aufteilung des Laststroms zwischen den einzelnen Stromversorgungen zu erreichen, regelt der Parallel-Betrieb die Ausgangsspannung so, dass die Spannung bei Leerlauf ungefähr 4% höher ist als bei Nennlast. Siehe auch Kapitel Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung. Eine fehlende Steckbrücke entspricht dem Modus Single-Betrieb. |
LED-Anzeigen | Overload-LED | DC-OK-LED | DC-OK-Kontakt |
---|---|---|---|
Normaler Modus | AUS | AN | Geschlossen |
Während Extra Power | AUS | AN | Geschlossen |
Überlast (Vout < 90%) | EIN | AUS | Offen |
Kurzschluss am Ausgang | EIN | AUS | Offen |
Temperatur-Abschaltung | blinkt | AUS | Offen |
Aktiver Shut-down-Eingang | blinkt | AUS | Offen |
Keine Eingangsleistung | AUS | AUS | Offen |