AC-Eingang
AC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | 3AC 380 - 480 V | Weitbereichseingang |
AC-Eingangsbereich | Min. | 3x 323 - 576 Vac | Dauerbetrieb |
Geeignete Netzsysteme |
| TN, TT, IT | Erdung einer Phase ist zulässig, außer in Anwendungen gemäß UL 508 |
Zulässige Spannung L zu Erde | Max. | 576 Vac | Dauerhaft nach IEC 60664-1 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50 - 60Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 3x 305 Vac | Statisch, lastunabhängig, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Abschaltspannung | Typ. | 3x 275 Vac | Statisch, lastunabhängig, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
AC-Eingang |
| 3AC 400 V | 3AC 480 V |
|
|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 1,65 A | 1,35 A | Bei 48 V, 20 A pro Phase, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor*) | Typ. | 0,88 | 0,90 | Bei 48 V, 20 A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Einschaltverzögerung | Typ. | 500 ms | 600 ms | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 23 ms | 23 ms | Bei 48 V, 20 A, nur ohmsche Last, 0 mF, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 47 ms | 47 ms | Bei 48 V, 20 A ohmsche Last mit einem zusätzlichen 20 mF-Kondensator, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 1 V | 1 V | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.