Spannungsfestigkeit
Die Ausgangsspannung ist erdfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde. Typ- und Werksprüfungen werden vom Hersteller durchgeführt. Feldtests können im Feld mit der entsprechenden Prüfeinrichtung durchgeführt werden, die die Spannung mit einer langsamen Rampe (2 s aufwärts und 2 s abwärts) anlegt. Schließen Sie vor der Durchführung des Tests alle Phasenanschlüsse sowie alle Ausgangspole an. Stellen Sie beim Testen die Einstellungen des Abschaltstroms auf den Wert in der nachstehenden Tabelle ein.

*) Stellen Sie beim Testen des Eingangs an DC-OK sicher, dass die maximale Spannung zwischen DC-OK und dem Ausgang nicht überschritten wird (Spalte D). Wir empfehlen, DC-OK-Pins und die Ausgangspins bei der Durchführung des Tests miteinander zu verbinden.
| A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
Typprüfung | 60 s | 2500 Vac | 3000 Vac | 500 Vac | 500 Vac |
Stückprüfung | 5 s | 2500 Vac | 2500 Vac | 500 Vac | 500 Vac |
Feldprüfung | 5 s | 2000 Vac | 2000 Vac | 500 Vac | 500 Vac |
Einstellung des Abschaltstroms | > 10 mA | > 10 mA | > 40 mA | > 1 mA |
Um die PELV-Anforderungen gemäß EN 60204-1 § 6.4.1 zu erfüllen, empfehlen wir, dass entweder der +-Pol, der -Pol oder jeder andere Teil des Ausgangskreises mit dem Schutzerdungssystem verbunden wird. Dies hilft, Situationen zu vermeiden, in denen eine Last unerwartet startet oder nicht abgeschaltet werden kann, wenn unbemerkte Erdschlüsse auftreten.