EMV

Die Stromversorgung ist ohne jede Einschränkung für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet. Das Gerät wurde nach EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 geprüft.

EMV-Störfestigkeit

 

Starke Transienten

VDE 0160

Über den gesamten Lastbereich

1550 V, 1,3 ms

EMV-Störaussendung

Gemäß den Fachgrundnormen: EN 6100-6-3 und EN6100-6-4

Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen

EN 55011, EN 55022, FCC Teil 15, CISPR 11, CISPR 22

Klasse B

Leitungsgebundene Störaussendung Ausgangsleitungen

IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1

12 dB höher als die AV Grenzwertkurve für den DC-Stromanschluss gemäß EN 61000-6-31)

Störstrahlung

EN 55011, EN 55022

Klasse B

Oberschwingungseingangsstrom

EN 61000-3-2

Erfüllt für Geräte der Klasse A

Spannungsschwankungen, Flicker

EN 61000-3-3

Erfüllt 2)

Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

  • Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
  • Dieses Gerät muss jede empfangene Störung tolerieren, auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen können.

1) Einschränkungen gelten für Anwendungen im Wohnbereich, im Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben, bei denen lokale Gleichstromnetze gemäß EN 61000-6-3 beteiligt sind. Keine Einschränkungen für alle Arten von industriellen Anwendungen.

2) Getestet mit Konstantstromlasten, nicht pulsierend