DC-OK-Relaiskontakt
Diese Funktion überwacht die Ausgangsspannung, die von der Stromversorgung selbst erzeugt wird. Sie ist unabhängig von einer rückgespeisten Spannung aus einer parallel zum Stromversorgungsausgang geschalteten Einheit.
Der Kontakt schließt | sobald die Ausgangsspannung die eingestellte Ausgangsspannung erreicht. |
Der Kontakt öffnet | sobald die Ausgangsspannung um mehr als 10% unter die eingestellte Ausgangsspannung abfällt. Kurze Einbrüche werden auf eine Signallänge von 250 ms verlängert. Einbrüche, die kürzer als 1 ms sind, werden ignoriert. |
Der Kontakt schließt erneut | sobald die Ausgangsspannung 90% der eingestellten Spannung übersteigt. |
Kontaktbelastbarkeit | Maximal 60 Vdc 0,3 A, 30 Vdc 1 A, 30 Vac 0,5 A, ohmsche Last |
Min. zulässige Last: 1 mA bei 5 Vdc | |
Isolationsspannung | Siehe die Tabelle im Kapitel Spannungsfestigkeit |