Anschlussklemmen und Verdrahtung

Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.

Technische Daten

Eingang

Ausgang

DC-OK-Signal

Anschlussquerschnitt

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max. 4 mm² (d<2,8mm)

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max 4 mm² (d<2,8mm)

e*: max. 6 mm²

f*:  max. 4 mm²

a*: max 4 mm² (d<2,8mm)

Anschlussquerschnitt (AWG)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d<2,8mm)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d<2,8mm)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a* AWG 20-10 (d<2,8mm)

Abisolierlänge

10 mm / 0,4 inch

10 mm / 0,4 inch

10 mm / 0,4 inch

e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse

Anweisungen zur Verdrahtung:

Anschlussklemmen und Verdrahtung 1:
Einführen des Drahtes; dann Hebel umlegen, zum Lösen der Leitung: umgekehrtes Verfahren

Hintereinanderschaltung von Netzteilen:

Das Hintereinanderschalten (Durchschleifen von einem Stromversorgungsausgang zum nächsten) ist zulässig, solange der durch einen Anschlussstift fließende mittlere Ausgangsstrom 27 A nicht übersteigt. Bei einem höheren Strom verwenden Sie bitte eine separate Verteilerklemmleiste, wie in Abb. Verwendung von Verteilerklemmen gezeigt.

Anschlussklemmen und Verdrahtung 2:
Hintereinanderschalten von Ausgängen; Verwendung von Verteilerklemmen