Schutzfunktionen
Schutzfunktionen | ||
---|---|---|
Ausgangsabsicherung | Elektronisch geschützt gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschlüsse1) | |
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 57 Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, sich wieder einzuschalten. |
Schutzart | IP 20 | EN/IEC 60529 |
Eindringschutz | > 3.5 mm | z. B. Schrauben, Kleinteile |
Übertemperaturschutz | Ja | Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart. |
Absicherung gegen Eingangstransienten | MOV (Metalloxidvaristor) |
|
Eingangssicherung | nicht enthalten |
|
1) Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten.