Lebenserwartung und MTBF
| 3AC 400 V | 3AC 480 V |
|
|---|---|---|---|
Berechnete Lebenserwartung1) | 250.000 h 1) | 242.000 h 1) | Bei 48 V, 5 A und +25°C, |
89.000 h | 86.000 h | Bei 48 V, 5 A und +40°C, | |
144.000 h 1) | 135.000 h 1) | Bei 48 V, 10 A und +25°C, | |
51.000 h | 48.000 h | Bei 48 V, 10 A und +40°C, | |
MTBF2) SN 29500, IEC 61709 | 1 194.000 h | 1 159.000 h | Bei 48 V, 10 A und +25°C, |
690.000 h | 670.000 h | Bei 48 V, 10 A und +40°C, | |
MTBF2) MIL HDBK 217F | 389.000 h | 371.000 h | Bei 48 V, 10 A und +25°C, Ground Benign GB25 |
284.000 h | 271.000 h | Bei 48 V, 10 A und +40°C, Ground Benign GB40 |
1) Die in der Tabelle dargestellte Berechnete Lebenserwartung gibt die Mindestanzahl der Betriebsstunden (Gebrauchsdauer) an und wird von der Lebenserwartung der eingebauten Elektrolytkondensatoren bestimmt. Die Lebenserwartung wird in Betriebsstunden angegeben und wird gemäß den Spezifikationen des Kondensatorherstellers berechnet. Der Hersteller der Elektrolytkondensatoren garantiert nur eine maximale Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (131.400 h). Jede diesen Wert übertreffende Zahl stellt eine berechnete theoretische Lebensdauer dar, die dazu dienen kann, Geräte zu vergleichen.
2) MTBF steht für Mean Time Between Failure (mittlere Zeit zwischen zwei Ausfällen), die anhand statistischer Geräteausfälle berechnet wird und die Zuverlässigkeit eines Geräts angibt. Sie ist die statistische Darstellung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Geräts und stellt nicht unbedingt die Lebensdauer eines Produkts dar.
Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Geräts. Eine MTBF-Zahl von z. B. 1.000.000 h bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerät ausfallen wird, wenn 10.000 Geräte im Feld installiert sind. Es kann jedoch nicht bestimmt werden, ob das ausgefallene Gerät 50.000 Stunden oder nur 100 Stunden gelaufen ist.