Wirkungsgrad und Verluste
|
| 3AC 400 V | 3AC 480 V |
|
|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 95,4% | 95,0% | Bei 48V, 10A |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 94,4% | 93,8% | 25% bei 2,5 A, 25% bei 5 A, |
Verluste | Typ. | 8,2 W | 10,0 W | Bei 48 V, 0 A, (keine Last) |
Typ. | 14,1 W | 15,8 W | Bei 48 V, 5 A, (halbe Last) | |
Typ. | 23,1 W | 25,3 W | Bei 48 V, 10 A, (volle Last) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von
25% der Nennlast für 25% der Zeit,
50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit,
75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und
100% der Nennlast während der restlichen Zeit.