Ausgang
Ausgang | |||
|---|---|---|---|
Ausgangsspannung | Nom. | 48 V |
|
Einstellbereich | Min. | 48 - 55 V | Garantierter Wert |
Max. | 59 V | Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auftreten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann. Ein typischer Wert sind 56 V | |
Werkseinstellungen | Typ. | 48 V | ±0,2%, bei Volllast und kaltem Gerät |
Netzausregelung | Max. | 10 mV | Bei 3x 323 - 552 Vac Spannungsänderung |
Lastausregelung | Max. | 100 mV | Statischer Wert, 0 A→10 A |
Restwelligkeit und Brummspannung | Max. | 100 mVSS | Bandbreite 20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm |
Ausgangsstrom - | Nom. | 10 A | Bei 48 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom |
Nom. | 8,7 A | Bei 55 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom | |
Ausgangsstrom - | Nom. | 15 A | Bei 48 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, Bonuszeit zu Ausgangsleistung |
Nom. | 13 A | Bei 55 V, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, Bonuszeit zu Ausgangsleistung | |
Ausgangsleistung - | Nom. | 480 W | Bei 48 - 55 V |
Ausgangsleistung - | Nom. | 720 W1) | Bei 48 - 55 V |
Extra Power Zeit | Nom. | 4 s | Dauer bis zum Einbruch der Ausgangsspannung, s. Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung |
Erholungszeit | Nom. | 7 s | Überlastungsfreie Zeit bis zum Zurücksetzen des Power-Managers, s. Abb. Extra Power Regenerationszeit |
Überlastverhalten |
| Dauerstrom | siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, |
Kurzschlussstrom2) | Min. | 10 A | Dauerstrom, Lastimpedanz 50 mOhm, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. |
Max. | 11,5 A | Dauerstrom, Lastimpedanz 50 mOhm, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Min. | 15 A | Kurzzeitig 4 s, Lastimpedanz 50 mOhm, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Max. | 17 A | Kurzzeitig 4 s, Lastimpedanz 50 mOhm, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ. | |
Ausgangskapazität | Typ. | 250 μF | In der Stromversorgung enthalten |
1) Extra Power, Kurzzeit-Leistungsfähigkeit (bis zu typ. 4 s)
Die Stromversorgung ist so ausgelegt, dass es Lasten mit einem höheren kurzfristigen Leistungsbedarf ohne Beschädigung oder Abschaltung unterstützt.
Die Kurzzeitdauer/Bonuszeit wird hardwaremäßig durch einen Ausgangsleistungsmanager gesteuert.
Extra Power ist wiederholt verfügbar. Detaillierte Informationen sind in Kapitel Wiederholte Impulsbelastung zu finden. Wird die Stromversorgung länger mit Extra Power belastet als im Bonus-Zeit-Diagramm (siehe Abb. Bonuszeit zu Ausgangsleistung) dargestellt, reduziert sich die maximale Ausgangsleistung automatisch auf 480 W.
2) Der Entladestrom der Ausgangskondensatoren ist nicht berücksichtigt.


Extra Power ist verfügbar, sobald der Strom eingeschaltet wird und nach dem Ende eines Ausgangskurzschlusses oder einer Ausgangsüberlastung.