Einschaltstrom

Die Stromversorgung ist mit einer aktiven Einschaltstrombegrenzungsschaltung ausgestattet, die den Eingangseinschaltstrom nach dem Einschalten und nach kurzen Eingangsspannungsunterbrechungen auf einen sehr niedrigen Wert begrenzt.

 

 

3AC 400 V

3AC 480 V

 

Einschaltstrom*

Max.

10 A Spitze

10 A  Spitze

temperaturunabhängig

Typ.

3 A  Spitze

3 A  Spitze

Einschaltenergie

Max.

1 A² s

1 A² s

Einschaltverzögerung

Typ.

270 ms

220 ms

 

* Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.

Einschaltstrom 1:
Typisches Einschaltverhalten bei Nennlast, 25°C Umgebungstemperatur