Betrieb an zwei Phasen eines 3-Phasen-Systems
Zum Schutz gegen einen Phasenausfall sind keine externen Schutzvorrichtungen erforderlich.
Diese Stromversorgung kann auch permanent an zwei Strängen eines 3-Phasen-Systems betrieben werden. Sie ist jedoch für diese Leistungsklasse nicht zu empfehlen, da das speisende 3-Phasen-Netz unsymmetrisch werden kann.

Beim Betrieb an nur zwei Strängen eines Dreiphasensystems muss die Ausgangsleistung gemäß den untenstehenden Kurven reduziert werden. Eine langfristige Überschreitung dieser Grenzwerte führt zu einer thermischen Abschaltung der Anlage.
Ein solcher Einsatz ist in der UL-Zulassung nicht enthalten. Zusätzliche Tests können erforderlich sein, wenn das komplette System nach UL 508 oder UL60950-1 zugelassen werden muss.
Achten Sie darauf, dass sich EMV-Leistung, Netzausfall-Überbrückungszeit und Verluste von einem Dreiphasenbetrieb unterscheiden. Prüfen Sie daher die Eignung Ihrer individuellen Anwendung.