Steuerung der Ausgangsspannung
Der Shut-down-Eingang kann auch dazu verwendet werden, die Ausgangsspannung per Fernsteuerung zwischen typischerweise 14 Vdc und 28 Vdc einzustellen.
Bitte beachten Sie, dass eine kontinuierliche Änderung der Ausgangsspannung von mehr als 4V die Lebensdauer reduziert. Wir empfehlen, die Ausgangsspannung nicht mehr als 50 Mal pro Tag zu ändern, wenn die Änderung größer als 4 V ist.
![Steuerung der Ausgangsspannung 1:](Images/png/9104581515__Web.png)
Anleitung:
- Stellen Sie das Gerät auf den Modus „Single-Betrieb“ ein.
- Setzen Sie die Einstellung der Ausgangsspannung (24 - 28 V) auf die maximale gewünschte Spannung.
- Legen Sie eine Steuerspannung zwischen typ. 5V DC und typ. 12V DC an Pin 15 und Hauptmasse an (negative Ausgangsspannung). Die Steuerspannung muss dauerhaft angelegt werden.