EMV
Die Stromversorgung ist ohne jede Einschränkung für Anwendungen in industriellen Umgebungen sowie im Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie Kleinbetrieben geeignet.
Das Gerät wurde nach EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 geprüft.
EMV-Störfestigkeit |
| ||
|---|---|---|---|
Starke Transienten | VDE 0160 | Über den gesamten Lastbereich | 1550 V, 1,3 ms |
EMV-Störaussendung | Gemäß den Fachgrundnormen: EN 6100-6-3 und EN6100-6-4 | |
|---|---|---|
Leitungsgebundene Störaussendung Eingangsleitungen | EN 55011, EN 55022, FCC Teil 15, CISPR 11, CISPR 22 | Klasse B |
Leitungsgebundene Störaussendung Ausgangsleitungen | IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1 | 12 dB höher als die AV Grenzwertkurve für den DC-Stromanschluss gemäß EN 61000-6-31) |
Störstrahlung | EN 55011, EN 55022 | Klasse B |
Oberschwingungs - eingangsstrom | EN 61000-3-2 | Erfüllt für Geräte der Klasse A |
Spannungsschwankungen, Flicker | EN 61000-3-3 | Erfüllt 2) |
Dieses Gerät erfüllt die Forderungen nach FCC Part 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
| ||
1) Einschränkungen gelten für Anwendungen im Wohnbereich, im Geschäfts- und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben, bei denen lokale Gleichstromnetze gemäß EN 61000-6-3 beteiligt sind. Keine Einschränkungen für alle Arten von industriellen Anwendungen.
2) Getestet mit Konstantstromlasten, nicht pulsierend