Einschaltstrom
Die Stromversorgung ist mit einer aktiven Einschaltstrombegrenzungsschaltung ausgestattet, die den Eingangseinschaltstrom nach dem Einschalten und nach kurzen Eingangsspannungsunterbrechungen auf einen sehr niedrigen Wert begrenzt.
|
| 3AC 400 V | 3AC 480 V |
|
|---|---|---|---|---|
Einschaltstrom* | Max. | 10 A Spitze | 10 A Spitze | temperaturunabhängig |
Typ. | 3 A Spitze | 3 A Spitze | ||
Einschaltenergie | Max. | 1 A² s | 1 A² s | |
Einschaltverzögerung | Typ. | 270 ms | 220 ms |
|
* Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.