Netzausfall Überbrückungszeit
|
| 3AC 400 V | 3AC 480 V |
|
|---|---|---|---|---|
Netzausfall Überbrückungszeit | Typ. | 44 ms | 44 ms | Bei 24 V, 10 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung |
Min. | 36 ms | 36 ms | Bei 24 V, 10 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung | |
Typ. | 22 ms | 22 ms | Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung | |
Min. | 18 ms | 18 ms | Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Überbrückungszeit zu Eingangsspannung |