AC-Eingang
Die Stromversorgung ist für den Betrieb in einem Dreiphasensystem optimiert. Ein Betrieb an nur zwei Phasen eines Dreiphasensystems ist mit leicht unterschiedlichen Parametern möglich. Siehe Kapitel Betrieb an 2 Phasen für weitere Informationen.
AC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | 3AC 380 - 480 V | Weitbereichseingang |
AC-Eingangsbereich | Min. | 3x 323 - 552 Vac | Dauerbetrieb |
Geeignete Netzsysteme |
| TN, TT, IT | Leitung (L) darf nicht geerdet sein |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 400 Vac | Dauerhaft nach IEC 60664-1 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50 - 60Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 3x 263 Vac | Statisch, lastunabhängig, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Abschaltspannung | Typ. | 3x 242 Vac | Statisch, lastunabhängig, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
AC-Eingang |
| 3AC 400 V | 3AC 480 V |
|
|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 0,79 A | 0,65 A | Bei 24 V, 20 A pro Phase, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor*) | Typ. | 0,94 | 0,95 | Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Einschaltverzögerung | Typ. | 350 ms | 290 ms | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 30 ms | 30 ms | Bei 24 V, 20 A, nur ohmsche Last, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 40 ms | 40 ms | Bei 24 V, 20 A ohmsche Last mit einem zusätzlichen 20 mF-Kondensator, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 500 mV | 500 mV | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.