Terminologie und Abkürzungen
PE und das Erdungs-Symbol | PE ist die Abkürzung für „Protective Earth“ (zu Deutsch: Schutzleiter) und hat die gleiche Bedeutung wie das Erdungs-Symbol |
Earth, Ground | In diesem Dokument wird der Begriff „earth“ (zu Deutsch: Erde) verwendet, was dem in den USA verwendeten Begriff „ground“ (zu Deutsch: Erde, Masse) entspricht. |
T.b.d. | Noch zu definieren, Wert oder Beschreibung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. |
AC 230 V | Ein Wert, dem ein „AC“ oder „DC“ vorangestellt ist, stellt eine Nennspannung oder einen Nennspannungsbereich dar. Die Nennspannung oder der Nennspannungsbereich kann zusätzlich noch mit Toleranzen versehen sein. (üblicherweise V ±15%). Der errechnete Gesamtbereich gibt dann den Arbeitsbereich des Gerätes an. Beispiel: |
230 Vac | Ein Wert mit der Einheit (Vac oder Vdc) am Ende ist ein Momentanwert, der keine zusätzlichen Toleranzen enthält. |
50 Hz vs. 60 Hz | Sofern nicht anders angegeben, sind AC 230 V-Parameter bei einer Netzfrequenz von 50 Hz gültig. |
kann | Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit ohne implizierte Präferenz anzeigt. |
soll | Ein Schlüsselwort, das eine zwingende Anforderung anzeigt. |
sollte | Ein Schlüsselwort, das eine Wahlmöglichkeit mit einer eindeutig bevorzugten Umsetzungsweise anzeigt. |
