Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Eingangs-/Ausgangstrennung | SELV | IEC/EN 60950-1 |
PELV | IEC/EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41 | |
Schutzklasse | I | PE- (Schutzleiter-) Anschluss erforderlich |
Isolationswiderstand | > 5 MOhm | zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500 Vdc |
PE-Widerstand | < 0,1 Ohm |
|
Ableitstrom | Typ. 0,39 mA / 1,0 mA | Bei 100 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,56 mA / 1,43 mA | Bei 120 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 0,90 mA / 2,25 mA | Bei 230 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,50 mA / 1,21 mA | Bei 110 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,71 mA / 1,73 mA | Bei 132 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 1,18 mA / 2,82 mA | Bei 264 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |