Schutzfunktionen
Schutzfunktionen | ||
|---|---|---|
Ausgangsabsicherung | Elektronisch geschützt gegen Überlast, Leerlauf und Kurzschlüsse1) | |
Überspannungsschutz am Ausgang | Typ. 58,8 Vdc | Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine redundante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. Der Ausgang schaltet sich ab und versucht automatisch, sich wieder einzuschalten. |
Schutzart | IP20 | EN/IEC 60529 |
Eindringschutz | > 5 mm | Z. B. Schrauben, Kleinteile |
Übertemperaturschutz | Ja | Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart. |
Absicherung gegen Eingangstransienten | MOV (Metalloxidvaristor) |
|
Eingangssicherung | enthalten | Nicht vom Benutzer austauschbar |
1) Im Falle eines Schutzereignisses können hörbare Geräusche auftreten.