Anschlussklemmen und Verdrahtung

Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.

Technische Daten

Eingang

Ausgang

DC-OK-Signal

Anschluss-
querschnitt

e*: 0,5 - 6 mm²

f*: 0,5 - 4 mm²

a*: max. 4 mm² (d<2.8 mm)

e*: 0,5 - 16 mm²

f*:  0,5 - 10 mm²

a*: max. 10 mm² (d<5,2 mm)

e*: 0,15 - 1,5 mm²

f*: 0,15 - 1,5 mm²

a*: max. 1,5 mm² (d<1.5 mm)

Anschluss-
querschnitt (AWG)

e*: AWG 20-10

f*: AWG 20-10

a*: AWG 20-10 (d<2.8 mm)

e*: AWG 22-8

f*: AWG 22-8

a*: AWG 22-8 (d<5.2 mm)

e*: AWG 26-14

f*: AWG 26-14

a*: AWG 26-14 (d<1.5mm)

Abisolierlänge

7 mm / 0.28 inch

12 mm / 0.5 inch

7 mm / 0.28 inch

Schraubendreher

3,5 mm-
Schlitzschraubendreher oder Kreuzschlitzschraubendreher
Nr. 2

3,5 mm- oder 5 mm
Schlitzschraubendreher oder Kreuzschlitzschraubendreher
Nr. 2

3,0 mm-
Schlitzschraubendreher
(zum Öffnen der Feder)

Empfohlenes Anzugsmoment

1Nm, 9 lb.in

2,3Nm, 20,5 lb.in

Nicht anwendbar

e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse

Anweisungen zur Verdrahtung:

Hintereinanderschaltung von Netzteilen:

Das Hintereinanderschalten (Durchschleifen von einem Stromversorgungsausgang zum nächsten) ist zulässig, solange der durch einen Anschlussstift fließende mittlere Ausgangsstrom 54 A nicht übersteigt. Bei einem höheren Strom verwenden Sie bitte eine separate Verteilerklemmleiste, wie in Abb. Verwendung von Verteilerklemmen gezeigt.

Anschlussklemmen und Verdrahtung 1:
Hintereinanderschalten von Ausgängen; Verwendung von Verteilerklemmen