Wirkungsgrad und Verluste
|
| AC 100 V | AC 120 V | AC 230 V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 93,5% | 93,9% | 95,0% | Bei 48 V, 20 A |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 92,9% | 93,3% | 93,9% | 25% bei 5 A, 25% bei 10 A, |
Verluste | Typ. | 3,60 W | 3,5 W | 3,3 W | Bei aktiviertem Shut-down |
Typ. | 13,5 W | 12,8 W | 12,8 W | Bei 48 V, 0 A (Leerlauf) | |
Typ. | 35,6 W | 34,0 W | 30,1 W | Bei 48 V, 10 A (Halbe Last) | |
Typ. | 66,7 W | 62,4 W | 50,5 W | Bei 48V, 20 A (Nennlast) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von:
25% der Nennlast für 25% der Zeit,
50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit,
75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und
100% der Nennlast während der restlichen Zeit.