Einschaltstrom
Eine aktive Einschaltstrombegrenzung begrenzt den Einschaltstromstoß nach dem Einschalten der Eingangsspannung auf einen vernachlässigbar niedrigen Wert. Der Einschaltstrom ist üblicherweise kleiner als der dauerhafte Eingangsstrom.
|
| AC 100 V | AC 120 V | AC 230 V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Einschaltstrom *) | Max. | 25 ASpitze | 22 ASpitze | 16 ASpitze | über den gesamten Temperaturbereich; |
Typ. | 20 ASpitze | 17 ASpitze | 11 ASpitze | über den gesamten Temperaturbereich; | |
Einschaltenergie | Max. | 5 A²s | 5 A²s | 5 A²s | über den gesamten Temperaturbereich; |
*) Der Ladestrom der Entstörkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt unberücksichtigt.