Wirkungsgrad und Verluste
|
| AC 100 V | AC 120 V | AC 230 V |
|
---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad | Typ. | 93,2% | 93,6% | 94,6% | Bei 24 V, 40 A |
Durchschnittlicher Wirkungsgrad*) | Typ. | 92,7% | 93,0% | 93,9% | 25% bei 10 A, 25% bei 20 A, |
Verluste | Typ. | 3,6 W | 3,5 W | 3,3 W | Bei aktiviertem Shut-down |
Typ. | 13,9 W | 13,1 W | 13,2 W | Bei 24 V, 0 A (Leerlauf) | |
Typ. | 36,1 W | 34,5 W | 30,6 W | Bei 24 V, 20 A (Halbe Last) | |
Typ. | 70,0 W | 65,6 W | 54,8 W | Bei 24 V, 40 A (Nennlast) |
*) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen für eine typische Anwendung mit einer Belastung der Stromversorgung von:
25% der Nennlast für 25% der Zeit,
50% der Nennlast für weitere 25% der Zeit,
75% der Nennlast für ebenfalls 25% der Zeit und
100% der Nennlast während der restlichen Zeit.