AC-Eingang
AC-Eingang | |||
---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100-240 V | Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze |
AC-Eingangsbereich | Min. | 90-264 Vac | Dauerbetrieb |
Min. | 85-90 Vac | < 55°C Umgebungstemperatur dauerhaft zulässig | |
Min. | 60-85 Vac | Volle Leistung für 200 ms, keine Schäden zwischen 0 und 85 Vac | |
Min. | 264-300 Vac | < 500 ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 300 Vac | Dauerhaft nach IEC 62103 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50-60 Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 80 Vac | Statisch, lastunabhängig, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Abschaltspannung | Typ. | 74 Vac | Statisch, lastunabhängig, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Externe Eingangsabsicherung | s. Empfehlungen in Kapitel Externe Eingangsabsicherung |
AC-Eingang |
| AC 100 V | AC120 V | AC230 V |
|
---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 10,5 A | 8,6 A | 4,5 A | Bei 24 V, 40 A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor1) | Typ. | 0,99 | 0,99 | 0,99 | Bei 24 V, 40 A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Spitzenwertfaktor2) | Typ. | 1,47 | 1,53 | 1,56 | Bei 24 V, 40 A, |
Einschaltverzögerung | Typ. | 800 ms | 750 ms | 700 ms | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 15 ms | 15 ms | 15 ms | Bei 24 V, 40 A, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 18 ms | 18 ms | 18 ms | Bei 24 V, 40 A, 40 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 100 mV | 100 mV | 100 mV | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
1) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.
2) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.