Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsmerkmale | ||
|---|---|---|
Eingangs-/Ausgangstrennung | SELV | IEC/EN 60950-1 |
PELV | IEC/EN 60204-1, EN 50178, IEC 62103, IEC 60364-4-41 | |
Schutzklasse | I | PE- (Schutzleiter-) Anschluss erforderlich |
Isolationswiderstand | > 5 MOhm | zwischen Eingang und Ausgang, gemessen mit 500 Vdc |
PE-Widerstand | < 0,1 Ohm |
|
Ableitstrom | Typ. 0,23 mA / 0,63 mA | Bei 100 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz |
Typ. 0,34 mA / 0,93 mA | Bei 120 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Typ. 0,58 mA / 1,56 mA | Bei 230 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,31 mA / 0,77 mA | Bei 110 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,45 mA / 1,13 mA | Bei 132 Vac, 60 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |
Max. 0,8 mA / 2,00 mA | Bei 264 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz | |