Anschlussklemmen und Verdrahtung
Die Anschlussklemmen sind gemäß IP20 fingersicher konstruiert und für Feld- und Fabrikverdrahtung geeignet.
Technische Daten | Eingang | Ausgang | DC-OK-Signal |
|---|---|---|---|
Anschlussquerschnitt | e*: 0,5 - 6 mm² f*: 0,5 - 4 mm² a*: max. 4 mm² (d<2.8 mm) | e*: 0,5 - 6 mm² f*: 0,5 - 4 mm² a*: max. 4 mm² (d<2.8 mm) | e*: 0,3 - 4 mm² f*: 0,3 - 2,5 mm² a*: max. 2,5 mm² (d<2.25 mm) |
Anschlussquerschnitt (AWG) | e*: AWG 20-10 f*: AWG 20-10 a*: AWG 20-10 (d<2.8 mm) | e*: AWG 20-10 f*: AWG 20-10 a*: AWG 20-10 (d<2.8 mm) | e*: AWG 26-12 f*: AWG 26-12 a*: AWG 26-12 (d<2.25mm) |
Abisolierlänge | 10 mm / 0.4 inch | 10 mm / 0.4 inch | 6 mm / 0.25 inch |
e* = eindrähtig, Draht massiv
f* = feindrähtig, Litze
a* = mit Aderendhülse
Anweisungen zur Verdrahtung:

- Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens für folgende Arbeitstemperaturen ausgelegt sind:
+60°C für Umgebungstemperaturen bis zu +45°C und
+75°C für Umgebungstemperaturen bis zu +60°C und
+90°C für Umgebungstemperaturen bis zu +70°C. - Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!
- Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrähte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne PE-Anschluss.
- Aderendhülsen sind erlaubt.
Hintereinanderschaltung von Netzteilen:
Das Hintereinanderschalten (Durchschleifen von einem Stromversorgungsausgang zum nächsten) ist zulässig, solange der durch einen Anschlussstift fließende mittlere Ausgangsstrom 25 A nicht übersteigt. Bei einem höheren Strom verwenden Sie bitte eine separate Verteilerklemmleiste, wie in Abb. Verwendung von Verteilerklemmen gezeigt.