AC-Eingang
AC-Eingang | |||
|---|---|---|---|
AC-Eingang | Nom. | AC 100 - 240 V | Geeignet für TN-, TT- und IT-Netze |
AC-Eingangsbereich | Min. | 85 - 276 Vac | Dauerbetrieb |
Min. | 60 - 85 Vac | Volle Leistung für 200 ms, keine Schäden zwischen 0 und 85 Vac | |
Min. | 276 - 300 Vac | Für maximal 500 ms | |
Zulässige Spannung L oder N zu Erde | Max. | 276 Vac | Dauerhaft nach IEC 62103 |
Eingangsfrequenz | Nom. | 50 - 60 Hz | ±6% |
Einschaltspannung | Typ. | 77 Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Abschaltspannung | Typ. | 73 Vac | Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 53 Vac | Dynamischer Wert | |
AC-Eingang |
| AC 100 V | AC120 V | AC230 V |
|
|---|---|---|---|---|---|
Eingangsstrom | Typ. | 5,47 A | 4,56 A | 2,48 A | Bei 24V, 20A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Leistungsfaktor*) | Typ. | 0,96 | 0,95 | 0,90 | Bei 24V, 20A, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom; Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom |
Spitzenwertfaktor**) | Typ. | 1,6 | 1,7 | 2,05 | Bei 24V, 20A |
Einschaltverzögerung | Typ. | 640 ms | 610 ms | 660 ms | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Anstiegszeit | Typ. | 80 ms | 80 ms | 80 ms | Bei 24V, 20A, 0 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
Typ. | 85 ms | 85 ms | 85 ms | bei 24V, 20A, 20 mF Lastkapazität, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen | |
Überschwingen beim Einschalten | Max. | 100 mV | 100 mV | 100 mV | Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen |
*) Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.
**) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhältnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.