Übersicht
PS3001-2420-0001 | Stromversorgung 24 V, 20 A, 1 phasig
|
|
Die Stromversorgung PS3001-2420-0001 ist eine 1-phasige 24 V Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.
Die Stromversorgung PS3001-2420-0001 hat am Ausgang eine Extra Power mit einer maximalen Ausgangsleistung von 150% für 4 Sekunden und ist in der Lage mit einem kurzzeitigen Spitzenstrom Sicherungen präzise auszulösen. Eine DC-OK-LED, eine Überlast-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS3000 Geräte und hat eine Baubreite von nur 82 mm. Das Netzteil besitzt die DNV Zulassung und kann z. B. im Schiffbau eingesetzt werden
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS3001-2420-0001 |
|---|---|
Ausgangsspannung | DC 24 V (Nominal) |
Einstellbereich | 24 - 28 V |
Ausgangsstrom | 20 - 17 A (kontinuierlich); 30 - 26 A (kurzfristig bis 4 s) |
Ausgangsleistung | 480 W (kontinuierlich); 720 W (kurzfristig bis 4 s) |
Ausgangswelligkeit | < 100 mVpp (20 Hz bis 20 MHz) |
Eingangsspannung AC | AC 100 - 240 V ±15% |
Netzfrequenz | 50 - 60 Hz ±6% |
Eingangsstrom AC | 4,56 / 2,48 A bei 120 / 230 Vac |
Leistungsfaktor | 0,95 / 0,90 bei 120 / 230 Vac |
Einschaltstromstoß AC | typ. 9 / 7 A Spitze bei 120 / 230 Vac |
Wirkungsgrad | 92,4 / 93,9% bei 120 / 230 Vac |
Verluste | 39,6 / 31,4 W bei 120 / 230 Vac |
Betriebstemperaturbereich | -25°C bis +70°C |
Derating | 12 W / °C (+60°C bis +70°C) |
Überbrückungszeit | Typ. 32 / 51 ms bei 120 / 230 Vac |
Größe (B x H x T) | 82 x 124 x 127 mm (ohne DIN-Schiene) |
Gewicht | 1200 g |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, UKCA |
*) Alle Werte typ. für 24 V, 20 A, 230 Vac, 25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von 5 Minuten, soweit nicht anders angegeben. |