Zubehör für die Montage

Stromversorgung

Zubehör

Wandmontage

Seitliche Montage

PS3001-2410-0001

ZS5301-0001

ZS5301-0006

ZS5301-0001 – Winkel für die Wandmontage

Diese Halterung wird verwendet, um die Geräte ohne Verwendung einer DIN-Schiene an einer Wand oder einer Schalttafel zu montieren. Die beiden Aluminiumhalterungen und der schwarze Kunststoffgleiter der Stromversorgung müssen abgenommen werden, damit die Stahlhalterungen montiert werden können.

Für weitere Informationen hierzu prüfen Sie die Dokumentation der ZS5031-0001

Zubehör für die Montage 1:Abb.32: Isometrische Ansicht, Wandmontage Vorderansicht, alle Maße in mm

ZS5301-0006 – Winkel für seitliche Montage

Diese Halterung wird verwendet, um das Netzteil seitlich mit oder ohne Verwendung einer DIN-Schiene zu montieren, um Installationstiefe zu sparen.

Die beiden Aluminiumhalterungen und der schwarze Kunststoffschieber des Geräts müssen abmontiert werden, damit die Stahlhalterungen montiert werden können.

Für die seitliche DIN-Schienenmontage müssen die zuvor entfernten Aluminiumhalterungen und der Kunststoffschieber an der Stahlhalterung montiert werden.

Für weitere Informationen hierzu prüfen sie die Dokumentation der ZS5301-0006.

Zubehör für die Montage 2:Abb.33: Montagehinweis
Zubehör für die Montage 3:Abb.34: Seitliche Montage ohne und mit DIN-Schienenhalterungen
Zubehör für die Montage 4:Abb.35: Einbaumaße Winkel für seitliche Montage, alle Maße in mm