Laden von Batterien
Die Stromversorgung kann zum Laden von Blei-Säure- oder wartungsfreien Batterien verwendet werden. (Zwei 12 V-Batterien in Serie).
Anweisungen zum Laden von Batterien:
- Stellen Sie die Ausgangsspannung, gemessen bei Null-Last und am Batterieende des Kabels, sehr genau auf die Ladeschlussspannung ein.
Ladeschlussspannung | 27,8V | 27,5V | 27,15 V | 26,8 V |
Batterietemperatur | 10°C | 20°C | 30°C | 40°C |
- Verwenden Sie einen 15 A oder 16 A-Schutzschalter (oder eine Sperrdiode) zwischen der Stromversorgung und der Batterie.
- Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsstrom der Stromversorgung unter dem zulässigen Ladestrom der Batterie liegt.
- Verwenden Sie nur abgestimmte Batterien, wenn Sie 12 V-Typen in Reihe schalten.
- Der Rückstrom zur Stromversorgung (Entladestrom der Batterie) beträgt typ. 3 mA, wenn die Stromversorgung abgeschaltet ist (außer bei Verwendung einer Sperrdiode).