Spannungsfestigkeit

Die Ausgangsspannung ist potentialfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde.

Der Ausgang ist zum Eingang durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung isoliert.

Typ- und Stückprüfungen werden vom Hersteller durchgeführt. Feldprüfungen können im Feld mithilfe geeigneter Prüfgeräte durchgeführt werden, die die Spannung mit einer langsamen Rampe hochfahren (2 s ansteigend und 2 s abfallend).

Spannungsfestigkeit 1:Abb.17: Spannungsfestigkeit

 

A

B

C

D

Typprüfung

60 s

2500 Vac

3000 Vac

500 Vac

500 Vac

Stückprüfung

5 s

2500 Vac

2500 Vac

500 Vac

500 Vac

Feldprüfung

5 s

2000 Vac

2000 Vac

500 Vac

500 Vac

Einstellung des Abschaltstroms für die Feldprüfung

> 10 mA

> 10 mA

> 20 mA

> 1 mA